Danfoss logo
Pic. J

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-136, Počet desek: 80

021B7943

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
H2 - typ připojeníNull
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.136
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Označení typuB3-136
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek80
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůR2 1/2
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q2 - rozsah připoj. rozměrůR2
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q3 - rozsah připoj. rozměrůR2 1/2
Q3 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q4 - rozsah připoj. rozměrůR2
Q4 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASEACKRAIAPEDRoHSUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuBPHE B3-136
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost37.05 Kilogram
Čistá hmotnost36.9 Kilogram
Objem134.136 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424278380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm