Danfoss logo
Pic. L

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-260B, Počet desek: 158

021B7860

Max. provozní tlak [bar]: 20, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníH4
H2 - typ připojeníPájený spoj
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníH4
H4 -typ připojeníPájený spoj
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]290 psi
Max. provozní tlak [bar]20.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.260B
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-260B
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek158
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH4
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH4
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-260B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost201 Kilogram
Čistá hmotnost173.26 Kilogram
Objem375.584 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm