Danfoss logo
Pic. F

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-030, Počet desek: 30

021B2300

Max. provozní tlak [bar]: 45, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníG1
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-H附带铭牌
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.030
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-030
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek30
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG1
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG1
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1/2 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů3/4 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuBPHE B3-030
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.688 Kilogram
Čistá hmotnost4.18 Kilogram
Objem7.214 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424282967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm