Danfoss logo
Pic. B

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-014B, Počet desek: 30

021B0447

Max. provozní tlak [bar]: 10, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Chladivo (Chladiva)R718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHEX B3-014B-30-1.0-H(304)(I/100)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]145 psi
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Množství na formát balení100 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.014B
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Označení typuB3-014B
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek30
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrů18 mm
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrů18 mm
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrů18 mm
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů18 mm
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníEACLLC CDC EURO-TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-014B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.35 Kilogram
Čistá hmotnost2.2 Kilogram
Objem6.178 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428646154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm