Elektronická regulace s termostatem, EETc 11
080N0012
Napájecí napětí [V] AC: 120, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 150
080N0012
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| Certifikace UL | Yes |
| Čidlo kondenzátoru - typ | 080N0307 - 0308 |
| Čidlo odmrazování - typ | 080N0304 - 0306 |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Refrigeration Controller |
| Hlavní relé - hodnocení | 16(16) A |
| Hřídel | SE ZARÁŽKOU |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150 |
| Množství na formát balení | 150 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 120 V |
| Nastavení - teplota | Knob |
| Název produktu | Elektronická regulace s termostatem |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet svorek [ks] | 4 pc |
| Pom. kontakty, NO [pc] | 0 pc |
| Potah | PCB S POVRCHOVÝM NÁNOSEM |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Schválení | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplotní čidlo - typ | 080N0300 - 0303 |
| Typ výrobku | EETc 11 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost nožové koncovky [mm] | Štítek 6,3 x 0,8 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.082 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 0.36 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |