Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektronická regulace s termostatem, EETc 12

080N0010

Napájecí napětí [V] AC: 230, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
Certifikace ULYes
Čidlo kondenzátoru - typ080N0307 - 0308
Čidlo odmrazování - typ080N0304 - 0306
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceRefrigeration Controller
Hlavní relé - hodnocení16(16) A
HřídelSE ZARÁŽKOU
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Množství na formát balení150 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Nastavení - teplotaKnob
Název produktuElektronická regulace s termostatem
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Počet svorek [ks]4 pc
Pom. kontakty, NO [pc]0 pc
PotahPCB S POVRCHOVÝM NÁNOSEM
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SchváleníCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplotní čidlo - typ080N0300 - 0303
Typ výrobkuEETc 12
Uložení bateriíNo
Velikost nožové koncovky [mm]Štítek 6,3 x 0,8 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.083 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem0.341 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm