Elektronická regulace ledničky, ERC 213
080G3469
Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 197 - 250, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
080G3469
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 3 pc |
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 3 pc |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | KIT ERC 213 Red, 230V |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 250 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 197 V |
| Název produktu | Elektronická regulace ledničky |
| Oblast aplikace | Prodejní vitrína |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Regulátor - typ | Komerční chlazení |
| Schválení | CECQCEACENECNSFcURus |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ERC 213 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.223 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.222 Kilogram |
| Objem | 0.458 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |