Elektronická regulace ledničky, ERC 112D
080G3471
Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27
080G3471
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 4 pc |
| Certifikace UL | Yes |
| Další informace | sample no 091X1049-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 4 pc |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Material Description | ERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32 |
| Množství na formát balení | 27 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Elektronická regulace ledničky |
| Oblast aplikace | Comm. frigdes/freezers |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Regulátor - typ | Komerční chlazení |
| Schválení | CECQCEACENECNSFUAUKCAcURus |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ERC 112D |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 137.4 Gram |
| Čistá hmotnost | 123.1 Gram |
| Objem | 0.233 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |