Elektronická regulace ledničky, ERC 113D
080G3431
Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 54
080G3431
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 4 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 4 pc |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ERC 113D |
| Množství na formát balení | 54 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Elektronická regulace ledničky |
| Oblast aplikace | Prodejní vitrína |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Regulátor - typ | Komerční chlazení |
| Schválení | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| SCIP dossier no. | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| SCIP dossier product name | ERC113x |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ERC 113D |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.14 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.138 Kilogram |
| Objem | 0.625 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |