Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronická regulace ledničky, ERC 113C

080G3254

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 54

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]4 pc
Division25
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
Množství na formát balení54 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuElektronická regulace ledničky
Oblast aplikaceProdejní vitrína
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
PFAS content [Yes/No]No
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
SCIP dossier no.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dossier product nameERC113x
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuERC 113C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.133 Kilogram
Čistá hmotnost0.13 Kilogram
Objem0.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428897952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm