Dohlížecí řešení
080G0342
Označení typu: ACCGTW
080G0342
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Další informace | 080G0343 RS485 ext. board |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | X-Gate |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Název produktu | X-Gate |
| Oblast aplikace | KlimatizaceChlazení |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | ACCGTW |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USCE |
| SCIP dossier no. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dossier product name | X-Gate |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ komunikace | BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP |
| Typ výrobku | X-Gate |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.225 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.14 Kilogram |
| Objem | 0.996 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |