Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Systémový manager, AK-SM 820A

080Z4045

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Oblast aplikace: Večerka, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Doporučená náhrada: 080Z4022

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informacew. Display & touchscreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální výstupy (DO) [pc]2 pc
Displej na přední straněAno
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceSběr dat, monitorovací jednotka
Hodnoceníkrytí IPIP20
Jazyk produktuČínštinaČeštinaDánštinaHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaMaďarštinaItalštinaPolštinaPortugalštinaRuštinaŠpanělština
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Množství na formát balení1 pc
Vlastnosti
Hodnota
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuSystémový manager
Oblast aplikaceVečerka
Označení CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaDohlížecí řešení
Regulátor - typSystémový manager
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USC-TICKCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ komunikaceCANBUSETHERMODBUSRS485
Typ výrobkuAK-SM 820A
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.397 Kilogram
Čistá hmotnost1.725 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016