Systémový manager, AK-SM 850A
080Z4042
Oblast aplikace: Licence chlazení, Typ komunikace: ETHER
Doporučená náhrada: 080Z4022
080Z4042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| Další informace | vč. displeje a klávesnice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 2 pc |
| Displej na přední straně | Ano |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Sběr dat, monitorovací jednotka |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Jazyk produktu | Čínština |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Systémový manager |
| Oblast aplikace | Licence chlazení |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
| Regulátor - typ | Data Collection, Monitor.unit |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL US |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ komunikace | ETHER |
| Typ výrobku | AK-SM 850A |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.397 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.725 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |