Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Systémový manager, AK-SM 880A

080Z4029

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Oblast aplikace: Plný sklad/dodatečná instalace TP78, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informacew. Display & touchscreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální výstupy (DO) [pc]2 pc
Displej na přední straněAno
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceSběr dat, monitorovací jednotka
Hodnoceníkrytí IPIP20
Jazyk produktuAmerickéČínštinaČeštinaDánštinaHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaMaďarštinaItalštinaPolštinaPortugalštinaRuštinaŠpanělština
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. TP78
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuSystémový manager
Oblast aplikacePlný sklad/dodatečná instalace TP78
Označení CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaDohlížecí řešení
Regulátor - typSystémový manager
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USC-TICKCE
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ komunikaceLON TP78
Typ výrobkuAK-SM 880A
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.4 Kilogram
Čistá hmotnost1.74 Kilogram
Objem11.246 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162477687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm