Systémový manager, AK-SM 820A
080Z4025
Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Oblast aplikace: Večerka, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Doporučená náhrada: 080Z4022
080Z4025
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| Další informace | w. Display & touchscreen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 2 pc |
| Displej na přední straně | Ano |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Sběr dat, monitorovací jednotka |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Jazyk produktu | ČínštinaČeštinaDánštinaHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaMaďarštinaItalštinaPolštinaPortugalštinaRuštinaŠpanělština |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Systémový manager |
| Oblast aplikace | Večerka |
| Označení CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
| Regulátor - typ | Systémový manager |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USC-TICKCE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ komunikace | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Typ výrobku | AK-SM 820A |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507926 |