Systémový manager, AK-SM 850A
080Z4022
Oblast aplikace: Licence chlazení, Typ komunikace: ETHER
080Z4022
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| Další informace | vč. displeje a klávesnice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 2 pc |
| Displej na přední straně | Ano |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Sběr dat, monitorovací jednotka |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Jazyk produktu | Čínština |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Systémový manager |
| Oblast aplikace | Licence chlazení |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
| Regulátor - typ | Data Collection, Monitor.unit |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL US |
| SCIP dossier no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier product name | AK-SM 8xxA Controller |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ komunikace | ETHER |
| Typ výrobku | AK-SM 850A |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507919 |