Ovládací panel, MMIGRS2
080G0294
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G0294
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bzučák | Ano |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programovatelný regulátor |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Panel S |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Montáž na panel |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Ovládací panel |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MMIGRS2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | CECMIMGOST RUL |
| SCIP dossier no. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier product name | MMIGRS2 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spotřeba energie [W] | 1.5 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Totožný výrobek | 080G0297 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ komunikace | CANBUS |
| Typ výrobku | MMIGRS2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.252 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.185 Kilogram |
| Objem | 1.1 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |