Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2

080G0337

Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
BzučákAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceCapacity control
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Množství na formát balení1 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuProgram. regulátor, 8 relé
Označení typuMCX08M2
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G0180
Spotřeba energie [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ displejeWithout Display
Typ komunikaceMODBUS
Typ výrobkuMCX08M2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost632 Gram
Čistá hmotnost405 Gram
Objem2.867 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm