Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2

080G0314

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
Analogové vstupy (AI) [pc]8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
Další informaceD.O. 5 a 6, použití tuhého stavuRelais
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Division25
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
Množství na formát balení24 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Název produktuProgram. regulátor, 8 relé
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuMCX08M2
PFAS content [Yes/No]No
Počet baterií1
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUL
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G0180
Spotřeba energie [W]10.0 W
Typ displejeWithout Display
Typ komunikaceCANBUSMODBUS
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuMCX08M2
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůNe
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.416 Kilogram
Čistá hmotnost0.408 Kilogram
Objem2.299 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm