Program. regulátor, 6 relé, MCX061V
080G0251
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G0251
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.001 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.001 |
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 7 pc |
| Analogové výstupy (AO) [pc] | 3 pc |
| Bzučák | Ano |
| Certifikace UL | Yes |
| Další informace | Vstup záložní baterie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programovatelný regulátor |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP40 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 S |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Program. regulátor, 6 relé |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | MCX061V |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Počet baterií | 1 |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | CEGOST RUL |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spojovací kit- kód č. | 080G0268 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ komunikace | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ nebo název baterie | Lithium coin cell (CR1620) |
| Typ výrobku | MCX061V |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.558 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.437 Kilogram |
| Objem | 2.867 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414395 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |