Danfoss logo
AS-XP05

Modul I/O, AS-XP05

080G6014

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]2 pc
BzučákNo
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]10 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]5 pc
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceI/O module
Hodiny reálného časuNe
Hodnoceníkrytí IPIP20
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Množství na formát balení1 pc
Montážní metodaVedení DIN
Název produktuModul I/O
Oblast aplikaceProgrammable controller
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuAS-XP05 S
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníUznáváno podle ULCEEACRCMUA
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G6034
Spotřeba energie [W]5.0 W
Typ displejeWithout Display
Typ výrobkuAS-XP05
Uložení bateriíNo
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost262 Gram
Čistá hmotnost157 Gram
Objem1.152 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm