Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Modul I/O, AS-XP10

080G6010

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]14 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]2 pc
BzučákNo
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]10 pc
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceI/O module
Hodiny reálného časuNe
Hodnoceníkrytí IPIP20
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Množství na formát balení1 pc
Montážní metodaVedení DIN
Název produktuModul I/O
Oblast aplikaceProgrammable controller
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuAS-XP10 S
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníUznáváno podle ULCE
SCIP dossier no.abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-4
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G6033
Spotřeba energie [W]6.0 W
Typ displejeWithout Display
Typ výrobkuAS-XP10
Uložení bateriíNo
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.41 Kilogram
Čistá hmotnost0.324 Kilogram
Objem1.315 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm