Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

Ovládací panel, AS-UI04

080G6044

Montážní metoda: Stěna, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BzučákNo
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Další informaceNTC sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceUser Interface
Hodiny reálného časuNe
Hodnoceníkrytí IPIP20
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Množství na formát balení1 pc
Montážní metodaStěna
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuOvládací panel
Oblast aplikaceProgrammable controller
Označení CEYes
Označení typuAS-UI04 S
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCEEAC
SCIP dossier no.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP dossier product nameAlsmart Codes
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G6051
Spotřeba energie [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ displejeTFT 480x272 color
Typ komunikaceCAN-FD
Typ výrobkuAS-UI04
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)-II7(c)-V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.368 Kilogram
Čistá hmotnost0.368 Kilogram
Objem2.412 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm