Ovládací panel, AS-UI04
080G6042
Montážní metoda: Montáž na panel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G6042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bzučák | No |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | User Interface |
| Hodiny reálného času | Ne |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | AS-UI04 Panel Mounted SinglePack |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Montáž na panel |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Ovládací panel |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | AS-UI04 S |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | Uznáváno podle ULCEEAC |
| SCIP dossier no. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP dossier product name | Alsmart Codes |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spojovací kit- kód č. | 080G6051 |
| Spotřeba energie [W] | 10.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ displeje | TFT 480x272 color |
| Typ komunikace | CAN-FD |
| Typ výrobku | AS-UI04 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)-II7(c)-V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.355 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.25 Kilogram |
| Objem | 1.477 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |