AS-CX06
080G6032
Funkce: Sada konektorů, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27
080G6032
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Sada konektorů |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Množství na formát balení | 27 pc |
| Název produktu | Connector |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení typu | AS-CX06 Lite Connector kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ displeje | Without Display |
| Typ výrobku | AS-CX06 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 67 Gram |
| Čistá hmotnost | 54 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |