AS-DIN Side
080G6029
Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G6029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Din rail jumper left+right |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Connector |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení typu | AS-DIN Side connector kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP dossier product name | AS-DIN Side Connector Kit |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ displeje | Without display |
| Typ výrobku | AS-DIN Side |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.047 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Objem | 0.206 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |