AS-Side
080G6028
Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G6028
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | SIDE CONNECTOR |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Connector |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení typu | AS-Side connector kit 5/pcs |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ displeje | Without Display |
| Typ výrobku | AS-Side |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11 Gram |
| Čistá hmotnost | 9 Gram |
| Objem | 0.015 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |