Program. regulátor, 6 relé
080G6004
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: 2xRS485, Digitální vstupy (DI) [pc]: 12, Analogové vstupy (AI) [pc]: 10, Digitální výstupy (DO) [pc]: 6, Analogové výstupy (AO) [pc]: 3, Formát balení: Jednotlivé balení
080G6004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 10 pc |
| Analogové výstupy (AO) [pc] | 3 pc |
| Bzučák | No |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 12 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 6 pc |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programovatelný regulátor |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SinglePack |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Program. regulátor, 6 relé |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | AS-CX06 Mid+ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | Uznáváno podle ULCEEACRCMUA |
| SCIP dossier no. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-1 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spojovací kit- kód č. | 080G6030 |
| Spotřeba energie [W] | 30.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typ displeje | Without Display |
| Typ komunikace | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Typ výrobku | AS-CX06 |
| Uložení baterií | No |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Záložní baterie [V] DC [Max] | 42 V |
| Záložní baterie [V] DC [Min] | 18 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.409 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.356 Kilogram |
| Objem | 1.315 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |