Danfoss logo
AS-CX06 Pro

Program. regulátor, 6 relé

080G6003

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: 2xRS485, Digitální vstupy (DI) [pc]: 12, Analogové vstupy (AI) [pc]: 10, Digitální výstupy (DO) [pc]: 6, Analogové výstupy (AO) [pc]: 3, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]3 pc
BzučákNo
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]12 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]6 pc
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP20
Material DescriptionAS-CX06 Pro Ipack
Množství na formát balení27 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuProgram. regulátor, 6 relé
Oblast aplikaceProgrammable controller
Označení CEYes
Označení typuAS-CX06 Pro
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníUznáváno podle ULCEEACRCMUA
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G6031
Spotřeba energie [W]30.0 W
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Totožný výrobek080G6002
Typ displejeWithout Display
Typ komunikace2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Typ výrobkuAS-CX06
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Včetně souboru spojůNe
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.381 Kilogram
Čistá hmotnost0.36 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162703267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm