Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Napájecí napětí [V] AC: 21 - 265, Typ komunikace: USB; CANBUS; ETHER, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákNo
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]22 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]15 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodiny reálného časuAno
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]265 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]21 V
Název produktuLiquid level controller
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElectronic controllers
SchváleníUznáváno podle ULCEUA
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Typ komunikace1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Typ výrobkuEKE 3470P
Uložení bateriíNo
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.039 Kilogram
Čistá hmotnost0.655 Kilogram
Objem4.426 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk