Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Modul I/O, AK-XM 103A

080Z0032

Funkce: Analogové vstupy a výstupy, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Analogové vstupy (AI) [pc]: 4, Analogové výstupy (AO) [pc]: 4, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněNe
Division25
Formát baleníMulti balení
FunkceAnalogové vstupy a výstupy
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]treceiver=32 ºF
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO
Množství na formát balení16 pc
Název produktuModul I/O
Oblast aplikaceDoplňkové vstupy a výstupy
Označení CEYes
PFAS content [Yes/No]No
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekT 2TE 2
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaI/O a komunikační moduly
Regulátor - typModul rozšíření
SchváleníC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]1.5 VA
Typ výrobkuAK-XM 103A
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.362 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem2.514 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm