Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4MI

061H3241

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4MI

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceMin. speed
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MI I/60
Max. proud výstup/fáze [A]3 A
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
Max. provozní tlak [psig]681 psig
Množství na formát balení60 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]200 V
Nastavení min. rychlosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Norma pro tlakové přívodní hrdloDIN 8906
Označení CEYes
Označení typuXGE-4MI
P pásmo max. [bar]6.0 bar
P pásmo max. [psi]87.0 psi
PlášťUZAVŘENO
Počet fází1
Poznámky o tlakových přípojkáchse Schrader ventilem
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické regulátory
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]25.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]363.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]145.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCE
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Totožný výrobek061H3240
Tovární nastavení [psig]276.0 psig
Typ výrobkuXGE
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.211 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem0.775 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428275484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm