Danfoss logo
Regulátor otáček ventilátoru-product-details

Regulátor otáček ventilátoru

061H3164

Tovární nastavení [bar]: 21, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Max. proud výstup/fáze [A]3 A
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
Max. provozní tlak [psig]681 psig
Množství na formát balení60 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]200 V
Nastavení min. rychlosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Norma pro tlakové přívodní hrdloDIN 8906
Označení typuXGE-4MIQ10
P pásmo max. [bar]6.0 bar
P pásmo max. [psi]87.0 psi
PlášťUZAVŘENO
Počet fází1
Vlastnosti
Hodnota
PoznámkyPLUG ORDERED SEPARATELY
Poznámky o tlakových přípojkáchse Schrader ventilem
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické regulátory
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]25.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]362.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]145.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCECSAEACUL
ServisovatelnýNe
Tovární nastavení [psig]304.0 psig
Typ výrobkuXGE
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.21 Kilogram
Čistá hmotnost0.116 Kilogram
Objem0.742 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255247517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm