Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Regulátor otáček ventilátoru

061H3145

Tovární nastavení [bar]: 8, P pásmo max. [bar]: 4.5, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 18

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SEI I/60
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
Max. provozní tlak [psig]681 psig
Množství na formát balení60 pc
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Norma pro tlakové přívodní hrdloDIN 8906
Označení CEYes
Označení typuXGE-2SEI
P pásmo max. [bar]4.5 bar
P pásmo max. [psi]65.0 psi
PlášťUZAVŘENO
Poznámky o tlakových přípojkáchse Schrader ventilem
Příslušenství produktuNe
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektronické regulátory
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]18.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]1.80 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]261.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCE
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC10.00 V
Totožný výrobek061H3245
Tovární nastavení [psig]116.0 psig
Typ výrobkuXGE
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.225 Kilogram
Čistá hmotnost0.19 Kilogram
Objem0.735 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428531580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm