Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4CBI
061H3143
Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4CBI
061H3143
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Cut Off |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4CBI I/60 |
| Max. proud výstup/fáze [A] | 3 A |
| Max. provozní tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 681 psig |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 200 V |
| Nastavení min. rychlosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Název produktu | Regulátor otáček ventilátoru |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | DIN 8906 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | XGE-4CBI |
| P pásmo max. [bar] | 6.0 bar |
| P pásmo max. [psi] | 87.0 psi |
| Plášť | UZAVŘENO |
| Počet fází | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 25.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 2.50 MPa |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 363.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Totožný výrobek | 061H3142 |
| Tovární nastavení [psig] | 276.0 psig |
| Typ výrobku | XGE |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.215 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.204 Kilogram |
| Objem | 0.746 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |