Regulátor otáček ventilátoru
061H3080
Tovární nastavení [bar]: 28, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 7, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 22, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39
061H3080
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Cut Off |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Max. proud výstup/fáze [A] | 3 A |
| Max. provozní tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 681 psig |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Náhradní díly v ceně | Plug |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 200 V |
| Nastavení min. rychlosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Název produktu | Regulátor otáček ventilátoru |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | DIN 8906 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | XGE-6CC-7QA914 |
| P pásmo max. [bar] | 7.0 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| P pásmo max. [psi] | 101.0 psi |
| Plášť | UZAVŘENO |
| Počet fází | 1 |
| Poznámky o tlakových přípojkách | se Schrader ventilem |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | ATEXCECSAEACUL |
| Servisovatelný | Ne |
| Tovární nastavení [psig] | 406.0 psig |
| Typ výrobku | XGE |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.272 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.19 Kilogram |
| Objem | 0.804 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |