AK-UI55 Bluetooth
084B4075
Funkce: Dálkový displej, Typ komunikace: Bluetooth, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 30
084B4075
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Dálkový displej |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Název produktu | Displej |
| Označení CE | Yes |
| Používá se pro výrobek | AK-CC55 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spotřeba energie [VA] | 0.1 VA |
| Totožný výrobek | 084B4193 |
| Typ komunikace | Bluetooth |
| Typ výrobku | AK-UI55 Bluetooth |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.044 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Objem | 0.147 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |