Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

Komunikační modul, TP78-05

084B2255

Funkce: Síťový můstek, FTT10-RS485

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceSíťový můstek, FTT10-RS485
Material DescriptionREPEATE TP78-05
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC12 V
Napájecí napětí [V] DC12 V
Název produktuKomunikační modul
Oblast aplikaceKomunikace pomocí sběrnice Field Bus
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Regulátor - typOpakovač, můstek
SchváleníCE
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba proudu [mA]130 mA
Typ výrobkuTP78-05
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost256 Gram
Čistá hmotnost250 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.941 Liter
EAN/UPC5702428406598