Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

Komunikační modul, TP78-04

084B2254

Funkce: KOM. MŮSTEK TP78 LON-RS485

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceKOM. MŮSTEK TP78 LON-RS485
Material DescriptionCommunications Bridge, TP78-04
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] DC12 V
Název produktuKomunikační modul
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectron. control accessories
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]2.5 VA
Typ výrobkuTP78-04
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost258 Gram
Čistá hmotnost250 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.921 Liter
EAN/UPC5702428406581