Danfoss logo
AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0059

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informaceVelikost: 54 x 90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceNapájení, 24 V DC, 2,5 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Vlastnosti
Hodnota
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuNapájení
Označení typuAK-PS 250
Používá se pro výrobekPower supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.247 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.639 Liter
EAN/UPC5715162794777