Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0053

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informaceVelikost: 36 x 90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceNapájení, 24 V DC, 0,75 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuNapájení
Označení typuAK-PS 075
Používá se pro výrobekPower supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost145 Gram
Čistá hmotnost101 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050