Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Teplotní senzor, NTC

080N0305

Funkce: Snímače teploty, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]2.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceSnímače teploty
KoncovkaSvorkovnice
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,2m
Množství na formát balení150 pc
Název produktuTeplotní senzor
Používá se pro výrobekEET
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaČidla
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNTC
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.048 Kilogram
Čistá hmotnost0.042 Kilogram
Objem0.157 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162490594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm