Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Teplotní senzor, NTC

080N0303

Funkce: Snímače teploty, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]3.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceSnímače teploty
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
KoncovkaSvorkovnice
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Množství na formát balení150 pc
Název produktuTeplotní senzor
Používá se pro výrobekEET
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNTC
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.069 Kilogram
Čistá hmotnost0.064 Kilogram
Objem0.233 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm