Teplotní senzor, NTC
080N0300
Funkce: Snímače teploty, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 150
080N0300
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Snímače teploty |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K, 1 m |
| Koncovka | Svorkovnice |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
| Množství na formát balení | 150 pc |
| Název produktu | Teplotní senzor |
| Používá se pro výrobek | EET |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Čidla |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | NTC |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.022 Kilogram |
| Objem | 0.157 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |