Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Příslušenství, elektronické řízení

080N0021

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informace091X1048-2 (sample)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceERC/EET Parameter mass Prog.
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KoncovkaBergstik 8 Pin
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Množství na formát balení60 pc
Název produktuAccessory
Používá se pro výrobekERC/EET
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství, elektronické řízení
SCIP dossier no.70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
SCIP dossier product nameEKA 201, EKA 202, EKA 203
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC3.30 V
Typ výrobkuAccessory
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Gram
Čistá hmotnost29 Gram
Objem0.126 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm