Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Funkce | USB Dongle for AS Design |
| Material Description | AS-KeySinglePack |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Accessory |
| Oblast aplikace | Programmable controller |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | AS-KEY |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Accessories, electron. control |
| Schválení | C UL US LISTEDCE |
| Typ displeje | Without Display |
| Typ výrobku | AS-KEY |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 18 Gram |
| Čistá hmotnost | 3 Gram |
| Objem | 0.152 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |