ERC 11x
080G3344
Používá se pro výrobek: ERC 11x, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 108
080G3344
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Kabel senzoru dveří |
| Material Description | Door Sen. Cable, DI/S4, 1M, 0.187” conn. |
| Množství na formát balení | 108 pc |
| Název produktu | Kabel |
| Používá se pro výrobek | ERC 11x |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.036 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.035 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428937597 |