Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Pohon krokového ventilu, EKE 1P

080G0325

Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 4, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy – typNapětí
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceShared power supplySignal share via hardwire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]1 pc
Displej - možnostiMMIGRS2
Displej na přední straněNe
Division25
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Jazyk produktuČínštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaItalštinaPortugalštinaRuštinaŠpanělština
Krytí – poznámkaIP40 pro pouzdro
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Množství na formát balení16 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuPohon krokového ventilu
Označení CEYes
PFAS content [Yes/No]No
Počet snímačů tlaku1
Počet teplotních čidel2
Vlastnosti
Hodnota
Podpora snímače tlakuRaciometrický 0,5–4 V DC
Používá se pro výrobekCCMCCMTCTRETSKVS
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElektronické řízení ventilů
Programovací nástrojeKoolprog
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
SCIP dossier no.2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP dossier product nameEKE-1P, Stepper valve extension module
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teplota Podpora čidlaPt 1000
Typ komunikaceModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
Typ výrobkuEKE 1P
Typ výstupu ventiluCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
Uložení bateriíNo
Vlastnosti produktuSpráva alarmůSignál kapacity od jednotky masterSekvence odtáváníExt. ref. hodnota, regulace teploty/přehřátíOmezovací funkceManuální ovládáníReverzní systém s 1 EXVServisní režimSpuštěníReferenční hodnota přehřátíPohon ventilu: Reference z ODPreset OD
Volitelná bránaMMIMYK
Záložní baterie [V] DC [Max]24 V
Záložní baterie [V] DC [Min]18 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.296 Kilogram
Čistá hmotnost0.134 Kilogram
Objem1.96 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm