Danfoss logo
ACCCBI - Telephone cable

Řada MCX

080G0239

Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]2.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceKabel ACCCBI RJ12/JST PH: 2 m
Material DescriptionACCCBI Cable MMILDS RJ/JST 2m
Množství na formát balení100 pc
Název produktuKabel
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuACCCBI
Používá se pro výrobekŘada MCX
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Gram
Čistá hmotnost50 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.108 Liter
EAN/UPC5702423289844