Řada MCX
080G0220
Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 1
080G0220
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 28A |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátor otáček ventilátoru |
| Označení typu | ACCSCS |
| Používá se pro výrobek | Řada MCX |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| SCIP dossier no. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dossier product name | ACCSCS - Fans speed control |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.114 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.246 Kilogram |
| Objem | 28.856 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |